Norge - Norsk

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 3000 K, Fasekuttet dim, Bredstrålet, Aluminium, IP20/44

RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU

Produktbeskrivelse

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Formstøpt aluminium, Aluminium, Innfelt, Strømforsyningsenhet, regulering eksternt, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Bredstrålet, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Kabel, 0,25 m med kontakt, 3-pols, Push-in-kobling, 3-pols

Bestillingskode: 911401898382
Full bestillingskode: 871951454820699

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Nei
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401898382 no_NO pdf 312.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 12S pdf 2.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401898382_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401898382_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU IES
Revit-fil
RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU 911401898382 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED12 WB 830 D78 PSR PI6 ALU 911401898382 pdf 655.7 kB