Produktbeskrivelse
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Formstøpt aluminium, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet, regulering eksternt, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Bredstrålet, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Kabel, 0,25 m med kontakt, 3-pols, Push-in-kobling, 3-pols