Norge - Norsk

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 12.3 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, Fasekuttet dim, Bredstrålet, Hvit, IP20/65

RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH

Produktbeskrivelse

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D68 mm, Formstøpt aluminium, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet, regulering eksternt, 1300 lm, 12.3 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Bredstrålet, Polykarbonat, IP20/65 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Kabel, 0,25 m med kontakt, 3-pols, Push-in-kobling, 3-pols

Bestillingskode: 911401822984
Full bestillingskode: 871951494103899

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Nei
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401822984 no_NO pdf 952.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 650-950-1200lm MI pdf 4.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401822984_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401822984_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH IES
Revit-fil
RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH 911401822984 ZIP
Dialux
ULD File - RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS155B LED12 WB 830 D68 PSR PI6 WH 911401822984 pdf 695.3 kB