Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 10.2 W, D68 mm, 1000 lm, 3000 K, Fasekuttet dim, Bredstrålet, Aluminium, IP20/65

RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU

Produktbeskrivelse

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D68 mm, Formstøpt aluminium, Aluminium, Innfelt, Strømforsyningsenhet, regulering eksternt, 1000 lm, 10.2 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Bredstrålet, Polykarbonat, IP20/65 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Kabel, 0,25 m med kontakt, 3-pols, Push-in-kobling, 3-pols

Bestillingskode: 911401822784
Full bestillingskode: 871951494101499

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Nei
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401822784 no_NO pdf 1.2 MB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CL-Recessed-Spot-RS155-156-D68-650-900-1200lm-PSR-INI-202609 pdf 2.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401822784_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401822784_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU IES
Revit-fil
RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU 911401822784 ZIP
Dialux
ULD File - RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS155B LED9 WB 830 D68 PSR PI6 ALU 911401822784 pdf 704.6 kB