Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D68 mm, 1380 lm, 4000 K, DALI, Bredstrålet, Hvit, IP20/44

RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH

Produktbeskrivelse

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Formstøpt aluminium, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, ekstern, 1380 lm, 12.3 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Bredstrålet, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Kabel, 0,25 m med kontakt, 5-pols, Push-in-kobling, 5-pols

Bestillingskode: 911401822284
Full bestillingskode: 871951494096399

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Nei
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401822284 no_NO pdf 328.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 1200lm PSD MI pdf 2.3 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401822284_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401822284_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH IES
Revit-fil
RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH 911401822284 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED12 WB 840 D68 PSD PI10 WH 911401822284 pdf 678.8 kB