Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, Trådløs, Interact Ready, Bredstrålet, Hvit, IP20/44
RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH
Produktbeskrivelse
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Formstøpt aluminium, Hvit, Innfelt, Trådløs driver Interact System klar ekstern, 1300 lm, 12 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Bredstrålet, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Kabel, 0,25 m med kontakt, 3-pols, Push-in-kobling, 3-pols
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Nei
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år