Produktbeskrivelse
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Formstøpt aluminium, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet, regulering eksternt, 1080 lm, 10.2 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Bredstrålet, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Kabel, 0,25 m med kontakt, 3-pols, Push-in-kobling, 3-pols