Philips HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivelse

Philips HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Bestillingskode: 913713040966
Full bestillingskode: 871829177064000

Spesifikasjoner

Inngangsspenning
220 til 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens
50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)
0,5 mA
Startstrøm-bredde
0,3 ms
Startstrøm-topp (maks.)
24 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
20

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913713040966 no_NO pdf 187.2 kB

Brosjyrer

Ytterligere datablad
GSAD_HFETLDTL_0003-Additional datasheet PDF 369.7 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-913713040966_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-913713040966_EU
mange eiendeler - Visuals