Philips HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-Essential II for TL5 og TL-D

Produkter

HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz
913713040966

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Virkelig smart og pålitelig. HF-Essential II er den mest kostnadseffektive løsningen for pålitelig drift av et lysrør. Den er også det ideelle inngangsproduktet for brukere av elektromagnetiske systemer som vil oppleve fordelene med elektroniske forkoblinger. HF-Essential II er kostnadsbesparende og pålitelig med en energieffektivitetsindeks på A2 og tilfredsstiller med sin robuste utforming alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder. HF- Essential II er det perfekte valget for et bredt spekter av nye konstruksjoner og til ettermontering i den kommersielle sektoren, inkludert generell overflatemontering og kontorbelysning, parkeringshus, lagerbygninger og andre bruksområder.

Fordeler

  • Gjennomsnittlig faktisk levetid er over 45 000 timer (ved Ta 50 °C)

  • Optimalisert forvarming av lamper gir min. 25 000 av/på-bryteroperasjoner uten å skifte lamper.

Funksjoner

  • Multi-power-teknologi for nøyaktig drift av flere lampetyper med ulikt wattforbruk

  • Enkel/dobbel virkemåte: drift med 1 eller 2 lamper

Bruksområder

  • Egnet for bruk med likestrøm og i nødbelysningsinstallasjoner
  • Utvidet lampelevetid ved bruk med hyppige av/på-operasjoner, f.eks. i forbindelse med setefølere eller bevegelsesfølere med opptil 15 av/på-operasjoner per dag.
  • For armaturer i beskyttelsesklasse I og II som blir brukt i kontorbygninger, sykehus, kjøpesentre, varemagasiner og skoler

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet HF-Essential II for TL5/TL-D no_NO pdf 232.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-HF-Essential II for TL5/TL-D
mange eiendeler - Visuals