Philips DynaVision Programmable Xtreme for CDO

Ekstreme drivere for maksimale energibesparelser

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Svært pålitelige og fleksible elektroniske drivere for CDO-lamper – utformet for å spare energi via integrerte kontroller og redusere vedlikeholdskostnader takket være 80 000 timers levetid og integrert lynvern. DynaVision Programmable-produktserien er det perfekte utgangspunktet for alle lysstyringssystemer.

Fordeler

  • Gir toveiskommunikasjon med belysningsnettverket (via DALI)

  • Gir energisparing på opptil 40 % på grunn av de integrerte dimmemulighetene og svært høy drivereffektivitet

Funksjoner

  • Programmeres ved hjelp av standard digitalt grensesnitt (DALI) og kontrolleres via DALI-protokoll

  • Integrerer flere kontrollalternativer (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Constant Light Output, Adjustable Light Output)

Bruksområder

  • Veibelysning
  • Boligbelysning
  • Byfornyelse

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet DynaVision Programmable Xtreme for CDO no_NO pdf 502.0 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-DynaVision Programmable Xtreme for CDO
mange eiendeler - Visuals