Philips HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V

Produktbeskrivelse

Philips HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V

Bestillingskode: 913700692966
Full bestillingskode: 871829166916600

Spesifikasjoner

Inngangsspenning
208-240-277 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens
50 til 60 Hz
Strømfaktor 50 % belastning (min)
0,95
Jordlekkasjestrøm (maks.)
0,7 mA
Startstrøm-bredde
0,24 ms
Inngangsstrøm (nom.)
0.27 A
Startstrøm-topp (nom.)
28 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
11
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913700692966 no_NO pdf 213.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-913700692966_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-913700692966_EU
mange eiendeler - Visuals