Norge - Norsk

EUs forbud mot kompaktlysrør gjelder fra i dag – Oppgrader til LED nå

24 februar 2023

EUs forbud mot kompaktlysrør gjelder fra i dag – Oppgrader til LED nå

 
  • Fra i dag (24. februar) forbyr RoHS-direktivet markedsføring av CFL-ni1-lyskilder i EU og Norge
  • Signify udvider porteføljen av ​​energieffektive alternativer, fra retrofit LED-lyskilder til armaturer og 3D-printede downlights
  • En oppgradering til LED gir store energi- og kostnadsbesparelser

Oslo, Norge – Signify (Euronext: LIGHT) har utvidet utvalget sitt av effektive LED-alternativer som kan hjelpe kundene med utfasingen av lysstoffrør, kompaktlysrør og sparepærer. Signifys energieffektive LED-lyskilder har lang levetid, kort tilbakebetalingstid og får enkelt plass i eksisterende armaturer i stort sett alle bruksområder. 

Fra den 24. februar blir markedsføring av alle ikke-integrerte kompaktlysrør (CFL-ni) forbudt på det europeiske markedet. Forbudet er en del av RoHS-direktivet som begrenser bruken av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, som kvikksølv i lyskilder og lysrør. Forbudet mot lineære lysrør (T5 og T8) kommer senere i 2023.

 

Noe for alle

 

I forbindelse med EU-forbudet har Signify utvidet sitt utvalg av Philips CorePro LED-lyskilder for direkte erstatning, samt PLT LED-lyskilder og nye størrelser av PLL LED, i tillegg til de eksisterende PLC- og PLS LED-lyskildene. Philips CorePro PL LED-serien dekker nå alle de mest populære formene og størrelsene. Lyskildene gjør det enkelt å gjøre en 1-til-1 erstatning og er opp til 67 % mer energieffektive enn ikke-integrerte kompaktlysrør. Utover dette har CorePro LED PL-lyskildene en levetid på 30 000 timer, og en tilbakebetalingstid på mindre enn ett år2 , i tillegg til høy lyskvalitet uten flimmer eller andre stroboskopiske effekter. 

 

For kunder som ønsker en løsning med integrert LED kan Signify tilby Philips Ledinaire eller Philips CoreLine downlights. Begge produkter er enkle å installere og leverer lys i høy kvalitet med mulighet for dimming og nødbelysning. Disse løsningene er opp til 75 % mer energieffektive enn konvensjonelle downlights og har en levetid på opp til 50 000 timer. 

 

Hvis du har hull som ikke er i standardmål har vi Philips GreenSpace 3D printede downlights, da slipper du problemer, kostnader og de estetiske utfordringene som ofte kommer ved bruk av dekkringer. Philips GreenSpace fås i den perfekte passform til enhver utskjæringsstørrelse, fra 150 til 280 mm uten bruk av dekkring, og fås med armaturhus og kant laget av 65 % postindustrielt resirkulert materiale. 

EU-forbudet mot kvikksøvbelysning er en positiv utvikling for industrien vår, og er et steg i riktig retning mot renere og mer miljøvennlige belysningsløsninger. Hos Signify vet vi at kundene har bruk for gode alternativer som kombinerer høykvalitetsbelysning med de seneste teknologiske innovasjonene innen energieffektivitet. Ved å gjøre utvalget vårt av Philips CorePro PL LED-lyskilder større, ser vi kundenes behov og gjør skiftet til LED så enkelt som mulig." 

 

Michael Rombouts
Leder for forretningsenheten for LED lyskilder og armaturer

Om Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) er verdensledende innen belysning for profesjonelle og forbrukere. Vi er stolte av å bringe verdens beste belysningsmerkevarer til markedet – fra Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics og mange flere. Våre innovative produkter, intelligente systemer og tjenester frigjør lysets ekstraordinære potensial for lysere liv og en bedre verden. I 2025 hadde vi en omsetning på 5,8 milliarder Euro, ca. 27 000 ansatte og tilstedeværelse i over 70 markeder. Vi er inkludert i Dow Jones Sustainability World Index og har EcoVadis Platinum-rating.

 

Nyheter og oppdateringer fra Signify finnes i Newsroom, samt på LinkedIn og Instagram. Informasjon for investorer finnes på Investor Relations-siden.

Meydan Bridge

Flere pressemeldinger

  • Signify får platinamedalje og sin høyeste EcoVadis-poengsum

    september 29, 2026

    Signify får platinamedalje og sin høyeste EcoVadis-poengsum

  • Nye produkter fra Philips Smart Lighting

    september 10, 2026

    Nye produkter fra Philips Smart Lighting

  • Philips Hue utvider mulighetene med smart belysning

    september 03, 2026

    Philips Hue utvider mulighetene med smart belysning