Nye produkter fra Philips Smart Lighting

10.9.2026

Philips Smart Lighting utvider opplevelsen fra skjermen til hele rommet med Screen Sync og Fairy-lyslenker

 
  • Nye Screen Sync med LED-strip fanger opp hele TV-bildet og synkroniserer fargene i sanntid med alt innhold på skjermen
  • Nye RGBIC Fair-lyslenker, tilgjengelig i lengder på 10 og 15 meter, gir millioner av farger, forhåndsinnstilte lyseffekter og musikksynkronisering til inne- og uteområder1

 

Oslo, Norge – Signify (Euronext: LIGHT) som er verdensførende innen belysning, utvider Philips Smart Lighting med to nye produkter som gjør smartbelysning mer engasjerende, uttrykksfull og enkel å ta i bruk. Den nye Screen Sync med LED-strip forvandler innholdet på TV-skjermen til dynamiske farger som fyller rommet, mens de nye RGBIC Fairy-lysslenker skaper fleksibel stemningsbelysning til både feiringer og hverdagsøyeblikk, inne og ute1.

En oppslukende opplevelse gjort enkelt, med alt innhold på skjermen

 

Philips Smart Lighting Screen Sync med LED-strip tar filmer, TV-serier og sport utover skjermen og ut i rommet. Et fiskeøyeobjektiv fanger opp hele skjermbildet fra kant til kant, registrerer fargene i sanntid og gjenskaper dem gjennom en firesidig RGBIC-LED-strip montert på baksiden av TV-en.

 

Siden enheten reagerer direkte på det som vises på skjermen, kan den synkroniseres med apper på smart-TV-en, TV-sendinger og enheter som er koblet til via HDMI. Forbrukeren trenger ikke å sende innholdet gjennom en separat HDMI-kilde, noe som gjør det enkelt å få lys som reagerer i sanntid på innhold fra enhver kilde.

 

Det er raskt og enkelt å komme i gang. Kunden plasserer Screen Sync-enheten på toppen av TV-en og starter kalibreringen i appen. Enheten justerer automatisk referansepunktene etter skjermen, med mulighet for manuelle justeringer i etterkant.

 

Forhåndsinnstilte synkroniseringsmoduser kan tilpasses ulike seeropplevelser, og en innebygd mikrofon gjør at lysene også kan reagere på musikk. Forbrukere som ønsker å utvide opplevelsen til resten av rommet, kan legge til kompatible Philips Smart Lighting-lyskilder, LED-strips og lamper.

 

Én komplett løsning tilpasset TV-en

 

Screen Sync med LED-strip er tilgjengelig som en komplett pakke for TV-er på 55 til 65 tommer og 75 til 85 tommer. LED-stripen skaper jevne fargeoverganger langs alle fire sidene av skjermen og gir en sammenhengende lyseffekt rundt TV-en. Hver pakke inneholder både Screen Sync-enheten og LED-strip, slik at forbrukere ikke trenger å kjøpe komponentene separat.

 

Dekorativt lys med farger til enhver anledning

 

De nye Philips Smart Lighting RGBIC Fairy-lyslenkene sprer dynamiske farger i hele hjemmet. De er tilgjengelige i lengder på 10 og 15 meter og kombinerer millioner av farger med forhåndsinnstilte effekter som regnbuebølger, myke overganger og glitrende lyseffekter. Den lange og fleksible utformingen gjør det enkelt å dekorere soverom og oppholdsrom, skape et fargerikt bakteppe til fester eller tilføre stemning i hager og ved sammenkomster utendørs.

 

Fairy-lyslenkene får strøm via USB-C og kan også kobles til en strømbank, noe som gir forbrukere frihet til å plassere dem der de ønsker uten behov for et strømuttak i nærheten. De kan styres via appen, kompatibelt tilbehør eller talekommandoer. Med musikksynkronisering kan lysene følge rytmen i musikken når en smarttelefon plasseres i nærheten av lyslenken.

 

Fairy-lyslenken og kontrollenheten har IP65-klassifisering, noe som gjør Fairy-lyslenkene egnet for både innendørs og utendørs1 bruk.

Forbrukeren ønsker rikere opplevelser i hjemmet og forventer at teknologien skal være enkel, fleksibel og tilgjengelig. Screen Sync tar filmer, gaming og sport ut av TV-skjermen og inn i rommet ved å bruke innholdet folk allerede ser på, uten komplisert oppsett. Fairy-lyslenker gjør det like enkelt å skape fargerik stemningsbelysning til både hverdagsøyeblikk og feiringer, enten det er innendørs eller utendørs. Sammen viser de hvordan Philips Smart Lighting gjør det enkelt å komme i gang med, tilpasse og glede seg over uttrykksfull smartbelysning.”

 

Mafalda Monteiro,
Business leader Philips Smart Lighting

Tilgjengelighet

 

  • Philips Smart Lighting Screen Sync med LED-strip for TV-er på 55-65 tommer - NOK 1.269
  • Philips Smart Lighting Screen Sync med LED-strip for TV-er på 75-85 tommer - NOK 1.499
  • Philips Smart Lighting RGBIC Fairy-lyslenker, 10 m - NOK 439
  • Philips Smart Lighting RGBIC Fairy-lyslenker, 15 m - NOK 629

 

Produktvideoer

https://youtu.be/WLglxSSNnLU

 

Om Philips Smart Lighting

Philips Smart Lighting gjør intelligent belysning enkelt og tilgjengelig i hverdagen. Produktene er basert på WiZ-plattformen, kobles direkte til hjemmets Wi-Fi-nettverk og styres via WiZ-appen. Sortimentet gjør det enkelt å tilpasse belysningen til ulike rom, stemninger og situasjoner.

Philips Smart Lighting er en egen løsning innen intelligent belysning, adskilt fra Philips Hue, med egne produkter, app og økosystem.

 

Fotnote:

  1. Strømforsyningsenheten er IP20-klassifisert og må plasseres innendørs.

Om Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) er verdensledende innen belysning for profesjonelle og forbrukere. Vi er stolte av å bringe verdens beste belysningsmerkevarer til markedet – fra Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics og mange flere. Våre innovative produkter, intelligente systemer og tjenester frigjør lysets ekstraordinære potensial for lysere liv og en bedre verden. I 2025 hadde vi en omsetning på 5,8 milliarder Euro, ca. 27 000 ansatte og tilstedeværelse i over 70 markeder. Vi er inkludert i Dow Jones Sustainability World Index og har EcoVadis Platinum-rating.

 

Nyheter og oppdateringer fra Signify finnes i Newsroom, samt på LinkedIn og Instagram. Informasjon for investorer finnes på Investor Relations-siden.

Meydan Bridge

Flere pressemeldinger

  • Ny belysning ved 26 Scania-lokasjoner

    november 19, 2026

    Ny belysning ved 26 Scania-lokasjoner

  • Oxford-analyse av sirkulære belysningsprosjekter

    oktober 26, 2026

    Oxford-analyse av sirkulære belysningsprosjekter

  • Signifys resultat for tredje kvartal 2026

    oktober 23, 2026

    Signifys resultat for tredje kvartal 2026