Philips CoreLine Panel gen6

CoreLine-panel: enkel installasjon, utmerket belysning

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Philips CoreLine-panel Gen6 gir deg innovasjon, enkel montering og utmerket belysning. Dette LED-panelets alt-i-ett-funksjon gir et utvalg av tre lumenpakker og tre fargetemperaturer i én armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundens preferanser på stedet og innebærer færre produktkoder på lager. Monteringen av CoreLine RC132V-LED-panelet gjøres raskt og enkelt med produktets hurtigkobling eller ledninger. CoreLine-serien omfatter Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon og er klare til bruk med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Fordeler

  • Pålitelige produkter med lav risiko

  • Disse er raske og enkle å installere

Funksjoner

  • L90 ved 50 000 timer/ L80 ved 100 000 timer med 5 års garanti

  • Hurtigkobling (grønn/hvit, Flywire, WAGO og Schuko)

Bruksområder

  • Kontorer
  • Helse
  • Kommunale bygninger
  • Utdanning

Nedlastinger