Philips CoreLine Panel gen6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, UGR19, ELB3h

RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 

Produktbeskrivelse

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Pulverbelegg, ett lag, Tak, Trådløs driver Interact System klar, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Spredningsvinkel 90°, Hvit reflektor, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 4-pols, SC | Sikkerhetskabel, Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon

Bestillingskode: 910505102818
Full bestillingskode: 872016958875200

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  txt 4.4 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102818 no_NO pdf 510.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102818_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102818_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  IES
Revit-fil
RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  910505102818 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD CoreLine Panel G6 Dimension W60L60 pdf 792.3 kB