Norge - Norsk

Philips Accessory, Hvit

Produktbeskrivelse

Philips Accessory, Hvit

Bestillingskode: 911401807987
Full bestillingskode: 872016975216099

Spesifikasjoner

  • Total lengde
    1 215,5 mm
  • Total bredde
    315,5 mm
  • Total høyde
    78,5 mm
  • Mål (høyde x bredde x høyde)
    79 x 316 x 1216 mm
  • Materialer
    Aluminium
  • Ingress beskyttelseskode
    -
  • Mekanisk støtbeskyttelseskode
    -
  • Tilbehørsfarge
    Hvit
  • Nettovekt (stykk)
    1,260 kg