Philips CoreLine Panel gen6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, Trådløs, Interact Ready, UGR19, IA4
RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4
Produktbeskrivelse
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Pulverbelegg, ett lag, Tak, Sensorklar sjåfør Interact System klar, Interact SNS210-sensor, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Spredningsvinkel 90°, Hvit reflektor, Polystyren, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Kabel, 0,3 m med kontakt, 2-pols, To push-in-koblinger, 2-pols, SC | Sikkerhetskabel
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år