Philips CoreLine Panel gen6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19, ELB3h
RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3
Produktbeskrivelse
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Pulverbelegg, ett lag, Tak, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Spredningsvinkel 90°, Hvit reflektor, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 7-pols, SC | Sikkerhetskabel, Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år