Producten
| Product | Vergelijken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
7,1 | 1.000 | 3000 | G5 | |||
7,1 | 1.050 | 4000 | G5 | |||
7,1 | 1.050 | 6500 | G5 | |||
17,1 | 2.300 | 3000 | G5 | |||
17,1 | 2.500 | 4000 | G5 | |||
17,1 | 2.500 | 6500 | G5 | |||
20,5 | 2.800 | 3000 | G5 | |||
20,5 | 3.000 | 4000 | G5 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
De CorePro LEDtube InstantFit HF T5 vormt de snelle en makkelijke manier om T5-fluorescentielampen te vervangen, met een snelle terugverdientijd. Dit product is ontworpen met toonaangevende VSA-compatibiliteit en is ideaal voor je dagelijkse verlichting. De installatie is eenvoudig en snel en je energie-efficiëntie verbetert direct. De lampen gaan langer mee dan de traditionele T5.
Voordelen
Eenvoudige, snelle, plug-and-play retrofit van traditionele T5
Onmiddellijke energiebesparingen tot 50%
Kenmerken
Retrofit oplossing met lange levensduur van 15.000 uur
Tot 60% energiebesparing