Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5

Productomschrijving

CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 hr, 147 lm/W, EEL D, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestelcode: 8720169295445
Volledige bestelcode: 872016929544500

Specificaties

Lampvoet
G5
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003774302 pdf 66.4 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 198.4 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003774302 nl_BE pdf 638.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003774302_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003774302_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5 ies 21.1 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003774202-EPD pdf 684.3 kB