Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5

Productomschrijving

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 hr, 146 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestelcode: 8720169295544
Volledige bestelcode: 872016929554400

Specificaties

Lampvoet
G5
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003774802 pdf 66.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 197.5 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003774802 nl_BE pdf 640.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003774802_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003774802_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5 ies 21.2 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775402-EPD pdf 696.3 kB