Philips CorePro LED PLL

De nieuwe generatie energiebesparende LED PLL-TLverlichting.

Producten

CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11
CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11
8718696739662
CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11
CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11
8718696739747
CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11
CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11
8718696739761
CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11
CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11
8718696828397
CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11
CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11
8718696828410
CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11
CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11
8718696828434
CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11
CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11
8719514486768
CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11
CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11
8719514486782

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips CorePro LED PLL is de ideale oplossing voor het opwaarderen van downlights en armaturen in diverse algemene verlichtingstoepassingen. Deze oplossing integreert een LED-lichtbron in de vormgeving van een traditionele fluorescentielamp en levert zo een aanzienlijke energiebesparing met een levensduur die twee keer zo lang is als alternatieve fluorescentielampen.

Voordelen

  • Lagere gebruikskosten dankzij een lager energieverbruik dan conventionele PLL-lampen en lagere onderhoudskosten dankzij een levensduur die 2 tot 3 keer langer is dan conventionele lampen

  • Eenvoudige vervanging van afzonderlijke lampen met hergebruik van de bestaande armatuur zonder grote aanpassingen, dankzij dezelfde PLL-vormgeving

Kenmerken

  • Hoogwaardig licht, geen knipperend of stroboscopisch effect.

  • Direct licht op volle sterkte.

Toepassingen

  • Gastvrijheidsbranche
  • Detailhandel
  • Kantoren (trappenhuizen, gangen)
  • Industrieterreinen

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet CorePro LED PLL nl_BE pdf 354.9 kB
Aanvullende literatuur
Philips CorePro PLL Urban Leaflet Q1 2024 BRO pdf 1018.0 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-CorePro LED PLL
Meerdere materialen - Visuals
Verpakkingsafbeelding
Packaging Image tif 3.9 MB

Lichttechnische files

Family-IES-CorePro LED PLL
Meerdere materialen - Software Plugins