Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 hr

CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11

Productomschrijving

CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 hr, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestelcode: 8719514486782
Volledige bestelcode: 871951448678200

Specificaties

Lampvoet
2G11
Nominale levensduur
30.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003578902 pdf 68.5 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 237.3 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003578902 nl_BE pdf 658.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003578902_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003578902_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11 IES 16.0 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB