Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 6500 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 hr

CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

Productomschrijving

CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 6500 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 hr, 127.00 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestelcode: 8718696739761
Volledige bestelcode: 871869673976100

Specificaties

Lampvoet
2G11
Nominale levensduur
30.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001381702 pdf 66.9 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 251.0 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001381702 nl_BE pdf 359.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001381702_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001381702_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11 ies 4.0 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB