Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 6500 K, 3400 lm, CRI 83, 30000 hr

CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11

Productomschrijving

CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 6500 K, 3400 lm, CRI 83, 30000 hr, 141.00 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestelcode: 8718696828434
Volledige bestelcode: 871869682843400

Specificaties

Lampvoet
2G11
Nominale levensduur
30.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001920602 pdf 68.2 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 251.0 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001920602 nl_BE pdf 649.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001920602_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001920602_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11 ies 11.1 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB