Philips CorePro LED linear MV

CorePro LEDlinear MV met een zeer hoge lichtopbrengst

Producten

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
8718696714003
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
8718696714065
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
8718699646738
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840
8718699646752

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De ‘geheel rondom licht’-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Voordelen

  • Tot 90% energiebesparing vergeleken met standaard halogeenlampen

  • Lagere onderhoudskosten

Kenmerken

  • LED-vervanger voor alle dubbelkneeps lamphouders.

  • Eenvoudige retrofit door gelijke vormgeving

Toepassingen

  • Woonkamers, gangen, beveiligingsverlichting buiten, vrijstaande armaturen voor binnenverlichting, bouwverlichting.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet CorePro LED linear MV nl_BE pdf 563.3 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-CorePro LED linear MV
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-CorePro LED linear MV
Meerdere materialen - Software Plugins