Philips MASTER LEDtube Mains T5

De nieuwe generatie T5 LED-TL-verlichting op netspanning

Producten

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5
8718696819210
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5
8718696819234
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5
8718696819258
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5
8718696819296
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5
8718696819319
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5
8718696819333
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU
8719514334373
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU
8719514334397

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De nieuwe Philips MASTER LEDtube Mains T5 zorgt voor eenvoud in uw verlichtingsproject. U hoeft geen aandacht meer te schenken aan de drivertechnologie. Dankzij een uniek ontwerp laat de Philips MASTER LEDtube Mains T5 zich installeren in armaturen die werken op een netspanningsaansluiting. Dus eenvoudig in te passen! . De veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren Philips MASTER LEDtube Mains T5 is het perfecte alternatief voor standaard fluorescentiebuizen en biedt hoge energiebesparingen en lagere onderhoudskosten.

Voordelen

  • Lagere operationele kosten dankzij lager energieverbruik.

  • Lagere onderhoudskosten dankzij de langere levensduur ten opzichte van conventionele lampen.

Kenmerken

  • Vervanger voor bestaande T5-lampen. Werkt met aansluiting op de netspanning

  • Energiebesparingen in vergelijking met fluorescentiebuizen.

Toepassingen

  • Kantoren, onderwijsinstellingen, detailhandel
  • Industriële ruimten, magazijnen, grootwinkelbedrijven

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTER LEDtube Mains T5 nl_BE pdf 305.4 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTER LEDtube Mains T5
Meerdere materialen - Visuals
Video
MASTER LEDtube Mains T5 mp4 236.3 MB

Lichttechnische files

Family-IES-MASTER LEDtube Mains T5
Meerdere materialen - Software Plugins