Philips MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hr, 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8718696819234
Volledige bestelcode: 871869681923400

Specificaties

Lampvoet
G5
Nominale levensduur
60.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001908602 pdf 68.3 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 181.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001908602 nl_BE pdf 644.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001908602_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001908602_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5 ies 5.9 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908602 pdf 921.5 kB