Philips MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 hr, 138 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8718696819296
Volledige bestelcode: 871869681929600

Specificaties

Lampvoet
G5
Nominale levensduur
60.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001908802 pdf 69.0 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 180.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001908802 nl_BE pdf 640.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001908802_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001908802_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5 ies 5.9 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD_HUB EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908902 pdf 921.5 kB