Philips MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 hr, 140 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514334373
Volledige bestelcode: 871951433437300

Specificaties

Lampvoet
G5
Nominale levensduur
60.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002421208 pdf 66.9 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 168.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002421202 nl_BE pdf 636.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002421202_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002421202_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU IES 3.5 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929002421302 pdf 921.5 kB