Philips MASTER LED-buis Netspanning/DC

Voor topprestaties en duurzaamheid

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Onze nieuwe Philips MASTER LED-buis, geschikt voor netstroom en gelijkstroom, is een baanbrekend product dat is ontworpen voor zowel algemene verlichting als noodverlichting. Het biedt een snelle en eenvoudige manier om je complete verlichtingssysteem in één keer te upgraden, zonder dat je de bestaande lampbehuizing hoeft te vervangen. Betrouwbare verlichting van hoge kwaliteit, zowel bij normaal dagelijks gebruik als bij onverwachte stroomuitval, waarop je kunt vertrouwen. Met een levensduur tot 75.000 uur en een efficiëntie van 185lm/W is de oplossing ook duurzaam en energiezuinig.

Voordelen

  • Absolute prestaties die een oplossing bieden voor zowel algemene verlichting als noodverlichting

  • Ongeëvenaarde besparingen met een lager energieverbruik en langere levensduur

Kenmerken

  • 2-in-1 oplossing geschikt voor algemene verlichting en noodverlichting

  • Noodverlichting klaar voor zowel gecentraliseerde als gedecentraliseerde systemen

Toepassingen

  • Kantoren, scholen, gezondheidszorg; parkeergarages, magazijnen, industrie; openbare ruimtes
  • Algemene verlichting en noodverlichting

Waarschuwingen en veiligheid

  • De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde vakmensen in overeenstemming met de relevante plaatselijke voorschriften. De aangepaste armatuur moet voldoen aan de geldende normen voor noodverlichting. Gebruik de bijgeleverde checklist om de juiste risicobeoordelingen uit te voeren voor, tijdens en na de installatie.

  • Let op: een compatibele noodverlichtingsbatterijkit (wij raden de EM300V ELB, ELP3 kit HV, EAN: 8719514881136) en safeguard-module (EAN: 8721103152213) moeten ook worden gebruikt, alleen voor gebruik met een gedecentraliseerd systeem.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTER LED-buis Netspanning/DC nl_BE pdf 274.1 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTER LED-buis Netspanning/DC
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-MASTER LED-buis Netspanning/DC
Meerdere materialen - Software Plugins