Philips MASTER, LEDtube, T5, Netspanning/DC, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hr, ELR/EL-DC

MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840 T5

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T5, Netspanning/DC, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hr, 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 0 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Bestelcode: 8721103115188
Volledige bestelcode: 872110311518800

Specificaties

Lampvoet
G5
Sustainability rating
Signify Circle
Nominale levensduur
60.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004307302 pdf 68.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 175.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004307302 nl_BE pdf 1.1 MB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840 T5 pdf 2.8 MB
Installatie-instructies
Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 337.3 kB
Installatie-instructies
Localized_DE_Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 342.6 kB
Installatie-instructies
Installation Guide pdf 6.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004307302_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929004307302_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840 T5 IES 8.5 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840 T5 ldt 5.9 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LED-tube-Mains-DC-FAM-103487795-Ref-929004307302 pdf 1.0 MB