Philips MASTER, LEDtube, T5, Netspanning/DC, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hr, ELR/EL-DC
MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 26W 840 T5
Productomschrijving
MASTER, LEDtube, T5, Netspanning/DC, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hr, 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 0 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)
Specificaties
- Lampvoet
- G5
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Nominale levensduur
- 60.000 hr
- Schakelcyclus
- 200.000
- Lamptype
- LEDtube
- Meetreferentie van lichtstroom
- Sphere
- Garantieperiode
- 5 jaar