Philips MASTER, LEDtube, T8, Netspanning/DC, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 hr, ELR/EL-DC

MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 20W 840 T8

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T8, Netspanning/DC, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 hr, 185 lm/W, EEL B, G13, Kunststof, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Bestelcode: 8721103115140
Volledige bestelcode: 872110311514000

Specificaties

Lampvoet
G13
Sustainability rating
Signify Circle
Nominale levensduur
75.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004306702 pdf 69.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 175.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004306702 nl_BE pdf 1.2 MB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 20W 840 T8 pdf 2.8 MB
Installatie-instructies
Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 337.3 kB
Installatie-instructies
Localized_DE_Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 342.6 kB
Installatie-instructies
Installation Guide pdf 6.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004306702_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929004306702_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 20W 840 T8 IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 20W 840 T8 ldt 34.2 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LED-tube-Mains-DC-FAM-103487795-Ref-929004306702 pdf 1.0 MB