België - Nederlands

Signify TubePoint gen2

TubePoint gen 2: veelzijdige, krachtige en duurzame tunnelverlichting

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Veel tunnelautoriteiten hebben verouderde tunnelverlichtingsinstallaties die dringend aan vervanging toe zijn, maar hebben slechts een beperkt budget om dit te realiseren. TubePoint gen2 is de perfecte oplossing. Het is de kosteneffectieve oplossing die het resultaat is van jarenlange ervaring in tunnelverlichting en onderdoorgangsverlichting, gecombineerd met de nieuwste technologieën. Met zijn modulaire ontwerp en geavanceerde LED-architectuur is de TubePoint gen2 een veelzijdige, kosteneffectieve armatuur die voldoet aan de strengste eisen voor tunnelverlichting. Deze tunnelarmaturen zijn gemaakt van componenten van de hoogste kwaliteit die speciaal zijn ontworpen voor tunnels en beloven een lange levensduur, geweldige prestaties en lage onderhoudskosten. De verlichtingsefficiëntie en ruime keuze aan optieken betekenen dat het aantal armaturen dat nodig is voor een installatie aanzienlijk kan worden verminderd in vergelijking met conventionele oplossingen. En een hoog energierendement op systeemniveau in lumen per watt verbetert de totale eigendomskosten. TubePoint gen2 maakt deel uit van de TotalTunnel oplossing voor complete tunnelverlichting. Een oplossing waarop je kunt vertrouwen voor veelzijdige, krachtige verlichting in verkeerstunnels.

Voordelen

  • Veelzijdige armaturenreeks geschikt voor alle soorten verkeerstunnels

  • Zuinige LED-oplossing voor puntvormige tunnelverlichtingsschema's.

Kenmerken

  • Brede reeks van optiek- en lumenpakketten

  • Montage- en connectiviteitsopties

Toepassingen

  • Verkeerstunnels en viaducten.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet TubePoint gen2 nl_BE pdf 782.8 kB
Installatie-instructies
TubePoint Gen2 Mounting Instructions pdf 9.7 MB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 794.4 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-TubePoint gen2
Meerdere materialen - Visuals

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-TubePoint-GEN2-Small-BGP235-Ref-912300060095 pdf 1.1 MB
Milieuproductverklaring
EPD-TubePoint-GEN2-Medium-BGP236-Ref-912300060096 pdf 1002.1 kB
Milieuproductverklaring
EPD-TubePoint-GEN2-Large-BGP237-Ref-912300060099 pdf 1.0 MB