België - Nederlands

Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 210 W, 29880 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lichtverdeling symmetrisch middelbreed 11, Interact Ready, Veiligheidsklasse I, IP66, SRG6-6

BGP236 LED360-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB

Productomschrijving

Tunnel light, Gietaluminium, Donkergrijs, Montagebeugel, snelverbinding, gemiddeld, Voedingsunit met DALI-interface, 29880 lm, 210 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Lichtverdeling symmetrisch middelbreed 11, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus

Bestelcode: 8718699482961
Volledige bestelcode: 871869948296100

Specificaties

Type lichtbron
LED360 [LED module 36000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
2 units
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BGP236 LED360-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB txt 5.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300024114 nl_BE pdf 269.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300024114_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300024114_EU
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
TubePoint_GEN2-BGP236-3D08.sat sat 141.5 kB
CAD-tekeningen
TubePoint_GEN2-BGP236-3D07.max max 1.2 MB
CAD-tekeningen
TubePoint_GEN2-BGP236-3D03.dwg dwg 430.9 kB
CAD-tekeningen
TubePoint_GEN2-BGP236-3D05.m3d m3d 161.5 kB
CAD-tekeningen
TubePoint_GEN2-BGP236-3D09.r3d r3d 100.0 kB
CAD-tekeningen
TubePoint_GEN2-BGP236-3D04.dxf dxf 464.6 kB