België - Nederlands

Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 73 W, 9840 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lichtverdeling symmetrisch middelbreed 11, Interact Ready, Veiligheidsklasse I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED120-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB

Productomschrijving

Tunnel light, Gietaluminium, Donkergrijs, Montagebeugel, snelverbinding, gemiddeld, Voedingsunit met DALI-interface, 9840 lm, 73 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Lichtverdeling symmetrisch middelbreed 11, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus

Bestelcode: 8718699482930
Volledige bestelcode: 871869948293000

Specificaties

Type lichtbron
LED120 [LED module 12000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BGP235 LED120-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB txt 5.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300024111 nl_BE pdf 244.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300024111_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300024111_EU
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
TubePoint_GEN2-BGP235-3D03.dwg dwg 379.2 kB
CAD-tekeningen
TubePoint_GEN2-BGP235-3D08.sat sat 73.1 kB
CAD-tekeningen
TubePoint_GEN2-BGP235-3D09.r3d r3d 60.3 kB
CAD-tekeningen
TubePoint_GEN2-BGP235-3D07.max max 1020.0 kB
CAD-tekeningen
TubePoint_GEN2-BGP235-3D05.m3d m3d 88.0 kB
CAD-tekeningen
TubePoint_GEN2-BGP235-3D04.dxf dxf 408.8 kB