Signify Jargeau LED gen3

Jargeau LED gen3 – historische vormgeving gecombineerd met moderne verlichtingstechnologie

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Jargeau LED gen3 combineert de historische kenmerken van de eerste vierzijdige straatlampen uit de 19e eeuw met de technische prestaties van armaturen uit de 21e eeuw. De armatuur maakt gebruik van de energiebesparende LEDGINE - O engine samen met hoogwaardige optieken, met behoud van het karakter van de armatuur. Dankzij het ingebouwde, door Ledgine geoptimaliseerde LED-platform en de ruime keuze uit toepassingsspecifieke optieken levert Jargeau LED gen3 de juiste hoeveelheid licht in de juiste richting in de straat, waardoor je nog meer energie kunt besparen. De armatuur wordt geleverd met een of twee SR-aansluitingen (System Ready), wat de armatuur toekomstbestendig maakt en klaar om te worden gekoppeld met zowel opzichzelfstaande als geavanceerde regel‑ en verlichtingssoftware zoals Interact City van Signify. Elk afzonderlijke armatuur kan geïdentificeerd worden met de Servicetag. Door simpelweg een QR-code te scannen op het armatuur, krijg je direct toegang tot de armatuurconfiguratie, reserveonderdelen en documentatie. Jargeau LED gen3 kan ook worden uitgerust met ons speciale lichtrecept dat een donkere nachthemel behoudt.

Voordelen

  • Iconische armatuur die in zowel hedendaagse als historische omgevingen past

  • Geschikt voor diverse toepassingen om te voldoen aan de behoeften en eisen van wegen en straten met verschillende geometrieën

Kenmerken

  • Historische vorm

  • Grote keuze uit verschillende bundels en interne louvres om minimale verblinding te waarborgen

Toepassingen

  • Hoofdwegen en straten in steden, zijwegen en woonstraten
  • Stadscentra,historische ruimten, oude dorpjes, straten, steegjes.
  • Fiets- en voetgangerspaden, pleinen, parken en speeltuinen

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Jargeau LED gen3 nl_BE pdf 390.0 kB
Installatie-instructies
Jargeau LED gen3 installation instructions pdf 1.7 MB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Jargeau LED gen3
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-Jargeau LED gen3
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Jargeau-LED-gen3-BDPBSP651-Ref-912300060156 pdf 949.6 kB