Signify Jargeau LED gen3, Urban road & street light, 38 W, 3450 lm, 3000 K, CRI80, Lichtverdeling middelbreed 50, Veiligheidsklasse II, IP66

BSP651 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Zwart, Pendelset eenvoudig, standaard, Voedingsunit (aan/uit), 3450 lm, 38 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling middelbreed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse II, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Insteekconnector 2-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 8719514242395
Volledige bestelcode: 871951424239500

Specificaties

Type lichtbron
LED50 [LED module 5000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BSP651 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 txt 5.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300060160 nl_BE pdf 155.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Jargeau LED gen3 installation instructions pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300060160_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300060160_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BSP651 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 IES
DIAlux
ULD File - BSP651 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 ULD
Relux
ROLF File - BSP651 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 ROLFZ
LDT
LDT File - BSP651 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 LDT