Signify Jargeau LED gen3, Urban road & street light, 38 W, 3250 lm, 3000 K, CRI80, Lichtverdeling middelbreed 50, Veiligheidsklasse II, IP66
BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL
Productomschrijving
Urban road & street light, Aluminium, Zwart, Voedingsunit (aan/uit), 3250 lm, 38 W, 86 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling middelbreed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse II, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Insteekconnector 2-polig Wieland/Adels-compatibel
Specificaties
- Type lichtbron
- LED50 [LED module 5000 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar