Signify Jargeau LED gen3, Urban road & street light, 38 W, 3400 lm, 3000 K, CRI80, Lichtverdeling middelbreed 50, Veiligheidsklasse II, IP66

BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Zwart, Opzetmontage voor diameter 60 mm, Voedingsunit (aan/uit), 3400 lm, 38 W, 89 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling middelbreed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse II, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Insteekconnector 2-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 8720169039759
Volledige bestelcode: 872016903975900

Specificaties

Type lichtbron
LED50 [LED module 5000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL txt 5.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300060274 nl_BE pdf 150.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Jargeau LED gen3 installation instructions pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300060274_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300060274_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL IES
DIAlux
ULD File - BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL ULD
Relux
ROLF File - BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL ROLFZ
LDT
LDT File - BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL LDT