België - Nederlands

Philips Maxos LED Industry 4MX850

Maxos LED Industry – innovatieve, flexibele oplossing levert ideale lichtopbrengst.

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De Maxos LED Industry is een verlichtingsoplossing met een korte terugverdientijd die tegelijk voldoet aan alle relevante normen voor supermarkten en industriële toepassingen. Voor een beperkte investering biedt de Maxos LED Industry energiebesparingen tot 40%, terwijl het tevens hoge lichtniveaus levert met de vereiste kleurtemperaturen en verblindingsfactoren. Het minimalistische Maxos LED Industry-systeem omvat uitwisselbare LED-boards die gemonteerd zijn op een standaard Maxos-draagprofiel. De keuze uit lenzen met breed- of diepstralende bundels betekent flexibiliteit in de lichtverdeling. In vergelijking met een conventionele fluorescentie-installatie wordt deze zeer efficiënte LED-oplossing volledig terugverdiend in minder dan drie jaar (afhankelijk van het aantal branduren). En dat is niet het enige voordeel: het gebruik van ons opwaardeerbare LED-engineplatform maakt de Maxos LED Industry tot een werkelijk toekomstbestendige oplossing.

Voordelen

  • Energiebesparing tot 40 %, zeer korte terugverdientijd

  • Units eenvoudig te monteren op bestaand Maxos- en TTX400-lichtlijnen

Kenmerken

  • Retrofit LED-unit voor Maxos- en TTX400-trunking

  • Tot 165 lm/W rendement

Toepassingen

  • Industrie
  • Magazijnen
  • Supermarkten, doe-het-zelf-zaken, elektronicawinkels
  • Showrooms

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Maxos LED Industry 4MX850 nl_BE pdf 700.0 kB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 497.8 kB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 464.5 kB
Brochure
Retrofit Trunking Brochure pdf 6.9 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Maxos LED Industry 4MX850
Meerdere materialen - Visuals
Revit-bestand
Maxos LED Industry 4MX850 zip 4.7 MB

Lichttechnische files

Family-IES-Maxos LED Industry 4MX850
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips Maxos LED Industry 4MX850 Ref 910629158126.pdf pdf 677.8 kB
Milieuproductverklaring
EPD Philips Maxos LED Industry 4MX850 Ref 910629167526.pdf pdf 706.1 kB