Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED80S | LED Module, system flux 8000 lm, 840 neutraalwit, Voedingsunit met DALI-interface, Smalle bundel, Wit, Connector met 2 extra draden voor lichtregeling

4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R

Productomschrijving

Trunking light panel, L1528 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 8000 lm, 48 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Smalle bundel, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Connector met 2 extra draden voor lichtregeling

Bestelcode: 8718696881057
Volledige bestelcode: 871869688105799

Specificaties

Type lichtbron
LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
VSA
-
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910500460007 nl_BE pdf 293.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910500460007_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910500460007_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R IES
Revit-bestand
4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R 910500460007 ZIP
DIAlux
ULD File - 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R LDT