Philips Maxos LED Industry 4MX850, Trunking light panel, 48 W, L1528 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Helder, Wit, IP20

4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH

Productomschrijving

Trunking light panel, L1528 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 8000 lm, 48 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Brede bundel, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 8718696876435
Volledige bestelcode: 871869687643599

Specificaties

Type lichtbron
LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
VSA
-
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910500457965 nl_BE pdf 404.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910500457965_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910500457965_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - 4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH IES
Revit-bestand
4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH 910500457965 ZIP
DIAlux
ULD File - 4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH LDT