Philips GreenSpace Evo Projector

Een krachtige en duurzame alleskunner voor winkeltoepassingen

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

ST333T 27S/827 PSU WB WH481
ST333T 27S/827 PSU WB WH481
8720169590847
ST333T 27S/830 PSU WB WH481
ST333T 27S/830 PSU WB WH481
8720169590854
ST333T 27S/840 PSU WB WH481
ST333T 27S/840 PSU WB WH481
8720169590861

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De GreenSpace Evo Projector, met een subtiel en neutraal ontwerp, is een krachtige en flexibele spot voor winkels. De 3D-geprinte behuizing bestaat uit ten minste 65% gerecycled of biocirculair materiaal en het koelblok is gemaakt van 85% gerecycled aluminium. Dankzij het circulaire ontwerp is de armatuur uitermate geschikt voor upgrades, hergebruik, onderhoud en reparatie, en recycling. Dit, gecombineerd met het hoge energierendement, maakt de GreenSpace Evo spot een duurzame keuze. De PerfectAccent reflectoren zorgen voor een lichteffect met meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten. De OptiAccent (FPO) lenstechnologie voor het maximaliseren van de centrale lichtintensiteit. De GreenSpace Evo is ook verkrijgbaar in geavanceerde, ultrazuinige uitvoeringen en kan naadloos worden geïntegreerd in 3C- en DALI-rails, CoreLine Trunking en Maxos fusion. Via Philips MyCreation kunnen de kleuren en texturen worden aangepast.

Voordelen

  • Valt niet op in winkels door een eenvoudig en neutraal ontwerp

  • Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten dankzij PerfectAccent reflectoren

Kenmerken

  • Gereedschapsloos toegang tot optieken, LED en frontglas

  • Te repararen en op te waarderen met standaard gereedschap

Toepassingen

  • Supermarkten en grote winkelketens
  • Mode
  • Benzinestations en levensmiddelenwinkels

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd kan worden met een (droge) microvezeldoek.

  • Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Projector nl_BE pdf 1.3 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-GreenSpace Evo Projector
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-GreenSpace Evo Projector
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
EPD ST333Y2 double short spothead pdf 1.6 MB
Milieuproductverklaring
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB
Milieuproductverklaring
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB
Milieuproductverklaring
EPD ST333Y2 double long spothead pdf 1.1 MB
Milieuproductverklaring
EPD ST333T long spothead pdf 1.2 MB
Milieuproductverklaring
EPD ST333X2 double long spothead pdf 1.3 MB