Philips GreenSpace Evo Projector, 18.8 W, 2800 lm, 4000 K, Brede bundel, Wit

ST333T 27S/840 PSU WB WH481

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 2800 lm, 18.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380), Brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8720169590861
Volledige bestelcode: 872016959086100

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104598 nl_BE pdf 250.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104598_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104598_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST333T 27S/840 PSU WB WH481 IES
DIAlux
ULD File - ST333T 27S/840 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/840 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/840 PSU WB WH481 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB