Philips GreenSpace Evo Projector, 20.5 W, 2200 lm, 2200 K, Draadloos, Interact Ready, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Zwart

ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482

Productomschrijving

Polycarbonaat, Zwart, Draadloze driver InterAct System-ready, 2200 lm, 20.5 W, 107 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8720169590816
Volledige bestelcode: 872016959081600

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104593 nl_BE pdf 377.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104593_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104593_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482 IES
DIAlux
ULD File - ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB