Philips GreenSpace Evo Projector, UltraEfficient, 18.8 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Wit

ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, 2700 lm, 18.8 W, 144 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8720169590892
Volledige bestelcode: 872016959089200

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104602 nl_BE pdf 440.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104602_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104602_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 IES
DIAlux
ULD File - ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB