Philips GreenSpace Evo Mini

Een kleine en duurzame spot met een slank, subtiel ontwerp

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De GreenSpace Evo Mini is een duurzame lichtspot met een slank en subtiel ontwerp. Dat maakt deze spot de perfecte keuze voor horecagelegenheden en modewinkels. De 3D-geprinte behuizing bestaat uit ten minste 65% gerecycled of biocirculair materiaal en het koelblok is gemaakt van 85% gerecycled aluminium. Dankzij het circulaire ontwerp is de armatuur uitermate geschikt voor upgrades, hergebruik, onderhoud en reparatie, en recycling. Dit, gecombineerd met het hoge energierendement, maakt de GreenSpace Evo Mini spot een duurzame keuze. De nieuwe diepe PerfectAccent reflectoren zorgen voor een lichteffect met meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten. Via Philips MyCreation kunnen de kleuren en texturen worden aangepast.

Voordelen

  • Het slanke en subtiele ontwerp past perfect in elk systeem

  • Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten met diepe PerfectAccent reflectoren

Kenmerken

  • Gereedschapsloos toegang tot optieken, LED en frontglas

  • Te repareren en op te waarderen met standaard gereedschap

Toepassingen

  • Mode
  • Hotels, cafés, restaurants
  • Woningen

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd kan worden met een (droge) microvezeldoek.

  • Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini nl_BE pdf 776.0 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-GreenSpace Evo Mini
Meerdere materialen - Software Plugins