Philips GreenSpace Evo Mini, Projector 3C track, 3D printed, 20.3 W, D65 mm, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Zwart

ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402

Productomschrijving

Projector 3C track, D65 mm, Polycarbonaat, Zwart, Draadloze driver InterAct System-ready, 2100 lm, 20.3 W, 105 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Spanningsrail

Bestelcode: 8720169590199
Volledige bestelcode: 872016959019900

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104523 nl_BE pdf 418.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104523_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104523_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402 IES
DIAlux
ULD File - ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402 LDT